Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

25A-AR20-D to AR60-D, Regulator

  • Compatible with battery manufacturing
  • ISO 8573-1:2010 compliant
  • Up to 0.85 MPa set pressure
  • Maximum flow rate up to 20000 l/min (ANR, 0.7MPa).

Кофигурация на продукт

 
Размер на корпуса
Вграден обратен клапан
Резба
Присъединяване
Опции
Зададено налягане
Exhaust Mechanism
Flow Direction
Knob
Pressure Units