Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

25A-C(D)A2-Z Double Acting Single Rod

  • Compatible with battery manufacturing
  • Double acting, single rod, standard type
  • Bore sizes (mm): 40, 50, 63, 80, 100
  • Standard strokes (mm): 25 to 1800
  • Maximum operating pressure: 1.0MPa
  • Auto switch capable.

Кофигурация на продукт

 
Магнит
Монтаж
Диаметър на буталото ф
Ход
  []
Сензор за положение на буталото
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
Брой