Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

25A-CXW, Dual Piston, Double Rod with Slide Unit, Built-in Shock Absorbers

  • Compatible with battery manufacturing
  • Bore sizes (mm): 10, 16, 20, 25 and 32
  • Strokes up to 200 mm
  • Auto switch capable.

Кофигурация на продукт

 
Цилиндър
Вид лагеруване
Диаметър на буталото ф
Ход
Сензор за положение на буталото
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
Брой