Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

25A-MXP, High Precision Slide Table (Recirculating Bearings)

  • Compatible with battery manufacturing
  • Precision air slide table
  • Bore sizes: 6, 8, 10, 12, 16 (mm)
  • Strokes: 5mm through 30mm depending upon bore size
  • With rubber or metal stopper or shock absorber
  • Variety of switches with a variety of wire lead lengths.

Кофигурация на продукт

 
Диаметър на буталото ф
Ход
Настройка
Магнит
Сензор за положение на буталото
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
Брой