Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

25A-MY3, Mechanical Joint Rodless Cylinder, Basic Type, w/o Stroke Adjustment Unit

  • Compatible with battery manufacturing
  • Basic short type (rubber bumper) and Basic standard type (air cushion)
  • Applicable bore sizes: 16 mm, 25 mm, 40 mm, and 63 mm
  • Easy connection with external guide.
  • Vertical and lateral mouting is possible.
  • High functionality with reduced height and length compared to MY1 series

Configure your product

 
Версия
Диаметър на буталото ф
Присъединителна резба
Ход
  []
Ограничител на хода
Сензор за положение на буталото
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
Брой