Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

25A-PF3W30, Digital Flow Switch for Water, 3-Colour Display, Remote Monitor Unit

  • Compatible with battery manufacturing
  • Display flow range: 0.35 to 112 l/min.
  • NPN or PNP open collector output.
  • 12 to 24 VDC ±10%.
  • Operating temperature range: 0 to 50°C (with no freezing and condensation).
  • CE marking, UL (CSA), RoHS.

Configure your product

 
Изходящи данни
Свързващ кабел
Вграден екран / избор на мерни единици
Опция 1
Опция 2
Калибровъчен сертификат