Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

25A-PFM5, Digital Flow Switch, Remote Sensor Unit

  • Sensor and monitor separation, which allows remote monitors’ centralization.
  • Integrated flow adjustment valve as an option, reducing piping and saving space (unique feature in the market).
  • Operation indication also on the sensor.
  • Fast response: either 50 ms, 0.5s, 1, or 2s can be chosen.
  • Easy connection and removal of wiring.

Кофигурация на продукт

 
Диапазон на дебита
Присъединяване
Присъединяване вход
Изходящи данни
Ръководство за употреба
Калибровъчен сертификат
Щекер
Опция