Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

25A-SY5000, 5 Port Solenoid Valve, All Types - New Style

  • Compatible with battery manufacturing
  • Fluid: Air.
  • Operating pressure range: -100 kPa to 0.7.
  • Ambient and fluid temperature [°C]: -10 to 50 (No freezing).
  • Coil rated voltage [DC]: 24, 12 V.
  • Enclosure: IP67 (Based on IEC60529).

Кофигурация на продукт

 
Режим на работа
Mounting/Porting
Уплътнение
Back Pressure Check Valve
Пилотен разпределител
Coil Specification
Напрежение
Light/Surge Suppressor/Common Specification
Ръчно управление
A,B размер на връзката