Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

25A-ZSE20C(F), High-Precision, Digital Pressure Switch for General Fluids

  • Compatible with battery manufacturing
  • 3 setting modes: 3-step, simple, function selection
  • 7 pressure units: MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg
  • 2 switch outputs (NPN or PNP)
  • 1 analog output (voltage or current)
  • Piping options: Rc, NPT, G, URJ, TSJ rear or bottom aligned
  • Bracket or panel mounting options

Кофигурация на продукт

 
Номинален обхват на налягането
Изходящи данни
Технически данни
Присъединяване спецификация
Свързващ кабел
Монтажна скоба
Инструкции за употреба