Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

56-EX600, Крайна плоча ATEX категория 3

  • ATEX
  • Степен на защита: IP67 (вентилен остров)
  • Температура на околната среда: -10~50°C
  • Влажност: 35~85%RH (без конденз)
  • Стандарти: CE маркировка, UL сертификация (CSA)
  • Тегло: 170g и 175g

Кофигурация на продукт

 
Щекер
Начин на монтаж