Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

56-EX600, модул за серийна комуникация, ATEX категория 3

  • ATEX
  • Feldbus система: DeviceNet, CC-Link, PROFIBUS DP, EtherCAT и EtherNet/IPTM, PROFINET
  • Тип изход: PNP, NPN
  • Степен на защита: IP67 (вентилен остров)
  • Температура на околната среда: -10~50°C
  • Стандарти: CE маркировка, UL сертификация (CSA)
  • Тегло: 300g

Кофигурация на продукт

 
Комуникационен протокол
Поляритет на изхода
Опция