Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

ARM10, Модулни компактни регулатори на налягане, единичн монтаж

  • Ругулатор за модулен монтаж, единичен
  • Входно-изходни фитинги: прави и ъглови (метрични и инчови)
  • Тестово налягане: 1.5 MPa
  • Температура на околната среда: 5~60°C
  • Принадлежности: скоба, манометър, гайка
  • Опции: налягене до 0.35 MPa, неразтоварващ тип към атмосфера, обезмаслено изпълнение

Кофигурация на продукт

 
Бърза връзка за шлаух
Аксесоари
Опция
Мерни единици
Характеристики на изходящ сигнал от сензора за налягане