Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

AWG20~40, Филтър-регулатор вграден манометър

A built-in pressure gauge, mountable at any angle, depending on the piping direction ensures good visibility of the pressure gauge, even when the AWG is mounted at an overhead or underfoot location. Equipped with a special mechanism, the pressure gauge will not be revolved even after the handle is operated. Due to the unique design, substantial space reduction is achieved when the AWG is panel mounted.

Кофигурация на продукт

 
Типоразмер
Функция за обратен поток
Резба
Присъединяване
Аксесоар 1
Ъглово разположение на манометъра в ръкохватката
Аксесоар 2
Опции
Единица за налягане