Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Bowl Bellows Shape with Non-Slip Feature, Plate Mounting – ZP3M#B

  • Диаметър на вендузата: ф32, ф40, ф50, ф63, ф80, ф100
  • Специално оребряване против преплъзване
  • Материал: FS61 (Каучук на флуорна основа)
  • Твърдост на вендузата (Shore A: ±5°): 60º
  • Температурен диапазон на работа на повърхността: 0 до 200 ºC
  • Работен температурен диапазон на адаптера и буфера: 0 до 150 ºC
  • Мрежестия филтър: 250 мкм
  • Опции: мъжка и женска резба и квадратен аксиален вход за вакуум.

Кофигурация на продукт

 
Посока на входящия вакуум
Диаметър на вендузата
Материал
Connection Thread and Type
Vacuum Inlet
Mesh Filter