Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

C(D)A2-Z-XC11, Air Cylinder Standard Type, Double Acting Single Rod, Dual Stroke Cylinder/Single Rod Type

  • Двойнодействащ, едностранен бутален прът, стандартна версия
  • Диаметър на буталото: ф40, ф50, ф63, ф80 и ф100mm
  • Ход: 25 до 1800mm
  • Максимално работно налягане: 1.0 MPa
  • Възможност за монтаж на датчици.

Configure your product

 
Магнит
Монтаж
Материал на шлауха
Диаметър на буталото ф
Ход А
Демпфериране страна A
Stroke B-A (Maximum value for B: 1000 mm)
  []
Предпазен маншон
Демпфериране страна B
Сензор за положение на буталото
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
Брой