Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

C(D)G3-Z1, Air Cylinder Short Type, Double Acting, Single Rod

  • Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Strokes up to 300 mm
  • Short type construction
  • Rubber bumper cushion.

Кофигурация на продукт

 
Магнит
Монтаж
Диаметър на буталото ф
Ход
  []
Резба на буталния прът
Сензор за положение на буталото
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
Брой