Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Circulating Fluid Temperature Controller, Rack Mount Type, 415/480VAC - HRR

  • Cooling capacity: 0.95 to 5 kW (50 Hz)
  • Temperature stability: ±0.1°C
  • Set temperature range: 5 to 35 °C; 15 to 35 °C (HRR010)
  • Space Saving
  • With heating function and self-diagnosis.

Кофигурация на продукт

 
Охлаждаща мощност
Начин на охлаждане
Pipe Thread
Захранване
Свързване за дейонизирана вода
Монтирана помпа за високо налягане
Опция
Ъглови скоби
Дебитомер