Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Round Air Cylinder - CM2-Z1

The all rounder

  • Fit CM2 to your application requirements – big range of variations
  • Reduce the total length – when using female rod end and/or with boss-cut type
  • Improve your mounting freedom – Various mounting bracket options.

И още много

  • Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40
  • Strokes up to 1000 mm
  • Double-acting, single rod
  • Rubber cushion or air cushion
  • Available variations for non-standard environments: Food Manufacturing Industry
  • Auto switch capable.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.