Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Rotary Actuator Vane Type - CRB

Rotate in unexpected spaces

  • Introduce compactness and lightness in your machine – 115 g and 55.6 mm (size 20); angle adjustment unit and auto switch unit built-in as standard
  • Reduce the machine operating pressure whilst maintaining actuator torque – Double vane construction available with effective torque up to 9.24 N·m (size 40 and 0.6 MPa)
  • Reduce installation, inspection and maintenance time – Piping, wiring and angle adjustment can be performed on the same side
  • Achieve smooth & precise movements even at low speed – Wider low-speed range for rotation (0.5s/90º).

И още много

  • Sizes: 10, 15, 20, 30, 40
  • Rotating angles: 90°, 180°, 270°
  • Single and double vane
  • Adjustable rotation time range: from 0.03 to 0.5 s/90°
  • Torque up to 15.80 Nm
  • Angle adjustment ranges up to 175°.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.

И сега продуктът, който удовлетворява вашите изисквания

 
Тип на вала
Типоразмер
Rotating Angle
Тип крило
Сензор за положение на буталото
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
Брой
Тяло за монтаж на датчици