Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Air Cylinder - CS2

Go big

  • Увеличете здравината на вашата машина - допустимо радиално натоварване до 700N
  • Намалете разходите си за монтаж - Олекотена конструкция благодарение на алуминиевите капаци, излети под налягане
  • Намалете усилията си - Обезвъздушаването и захранването са от една и съща страна.

И още много

  • Bore sizes (mm): 125, 140, 160, 180, 200, 250, 320
  • Strokes up to 1600 mm
  • Air cushion and bumper cushion combined structure
  • Axial centralised piping type available
  • Cushion seals are replaceable.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.