Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Miniature Free Mount Cylinder – CUJ

Your mini-solution

  • Fit it anywhere – As small as 13 mm in length and 15 mm in height
  • Install it in four different directions – Wiring and piping are all accessible on one side
  • Detect stroke end – Auto switch capable.

И още много

  • Bore sizes (mm): 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20
  • Strokes up to 50 mm
  • Auto-switch capable
  • Available variations for non-standard environments: secondary batteries manufacturing
  • Multiple direct mounting surfaces.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.

И сега продуктът, който удовлетворява вашите изисквания

 
Магнит
Mounting Direction
Диаметър на буталото ф
Ход
Резба на буталния прът
Сензор за положение на буталото
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
Брой