Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

CVQM (ø40 to ø63), Compact Cylinder with Solenoid Valve, Guide Rod Type

  • Guide rod configuration with improved lateral load resistance
  • Plate non-rotating accuracy ±0.1°
  • Bore size: 32, 40, 50, 63mm
  • Standard stroke range: 5 to 100mm depending on bore size
  • Mounting pitch is interchangeable with CQ2 series

Кофигурация на продукт

 
Диаметър на буталото ф
Ход
Сензор за положение на буталото
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
Брой
Номинално напрежение
Електрическо присъединяване
Шумопотискане
Ръчно управление
Присъединяване
Присъединителна резба