Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

CY3R-Z, Magnetically Coupled Rodless Cylinder, Direct Mount Type

  • Bore sizes (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Maximum operating pressure: 0.7 MPa
  • Ambient temperature: -10 to 60 °C
  • Variety of auto switches available
  • A lube-retainer is installed.

Кофигурация на продукт

 
Присъединяване
Диаметър на буталото ф
Присъединителна резба
Ход
  []
Шина за монтаж на сензор
Сензор за положение на буталото
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
Брой