Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

D-C73/C76/C80, Reed Switch, Band Mounting, Grommet

  • Електрическо присъединяване: залят кабел
  • Приложение: IC управление/реле/PLC
  • Захранващо напрежение: 100 V AC/24 V DC (4 до 8 V DC).
  • Максимален ток: 5 до 50mA.
  • Приложими серии цилиндри: CDJ2, CDVJ, CDLJ2, CDM2, CDBM2, CDVM3, 5, CDLM2, CDG1/MGG, CDLG1, RSDG, MGC, MLGC, RHC, REC.