Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Elastic finger for grippers – MH-X7654

Ненадмината адаптивност

  • Прегърнете гъвкавостта – усъвършенстваните еластични материали позволяват захващане на неограничен брой детайли
  • Адаптиране към всяко приложение – Различни материали за пръстите, които отговарят на вашите изисквания, EPDM и FDA съвместим силиконов каучук
  • Осигуряване на точно манипулиране – леката му конструкция позволява взимане на плътно опаковани детайли.
  • Внимателна чувствителност – еластичен пръст с голяма гъвкавост, за да не се повредят крехки предмети. Пръстът се адаптира перфектно към размера на детайла

И още много

  • Различни материали за пръстите:
    • EPDM (етиленпропиленов каучук): висока устойчивост на износване
    • Силиконова гума: отговаря на изискванията на FDA
  • Тънък дизайн: само 3 mm
  • Ефективна повърхност за захващане: 58 x 60 mm
    • Може да се монтира в 2 различни посоки, за да се адаптира идеално към приложението
  • Работен температурен диапазон:
    • EPDM: -20 до 150 ºC
    • Силикон: -30 до 200 ºC