Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Speed Controllers, Low Speed, One-touch Fitting, With Push-lock & Indicator, Elbow/Universal - AS*FSM/FSC

  • Port Size: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4
  • Applicable Tubing O.D.: Ø 2 to Ø 10 mm and Ø 1/8" to Ø 3/8"
  • Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Кофигурация на продукт

 
Размер на корпуса
Тип управление
Control Range
Indicator Direction
Тип резба
Присъединяване
Width Across Flats
Подходящ шлаух външен диаметър
Seal Method
Направен по поръчка