Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

EX600, Digital Output Unit

  • Output style: PNP, NPN
  • Enclosure: IP67 or IP40 (manifold assembly)
  • Output connector: M12(5Pin), 4 connector
  • Operating temp. range: -10~50° C
  • Standard: CE marking, UL recognition (CSA)
  • Weight: 300g

Кофигурация на продукт

 
Поляритет на изхода
Щекер и брой позиции