Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Дросел с вграден обратен клапан, общо приложение, бърза връзка за шлаух, фиксиране на ръкохватката, голям дебит, ъглов - AS*-X778

  • Increased orifice diameter
  • Port Size: 1/8
  • Applicable Tubing O.D.: Ø 6 to Ø 10 mm
  • Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Кофигурация на продукт

 
Подходящ шлаух външен диаметър