Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

LESH, Electric Actuator, Slide Table Type

  • Голяма стабилност, деформация: 0.016mm.
  • Хоризонтално разположен товар.
  • Намалено време за извършване на цикъл.
  • Максимално усилие: 180 N, максимално ускорение/забавяне 5000 mm/s², максимална скорост: 400 mm/s.
  • Избор между два типа двигатели: стъпков (серво/24 V DC) и серво (24 V DC).
  • Предлагат се следните варианти: стандартно, симетрично и аксиално.
  • Опция: спирачка

Кофигурация на продукт

 
Размер на корпуса
Версия               
Посока на кабелния вход
Стъпка на винта
Ход
Моторна спирачка
Опции на тялото
Тип на монтиране          
Кабел към задвижването
Дължина на кабела към задвижването
Версия на контролера
I/O кабел за контролер LEC
Комуникационен протокол
Опция
Монтаж на контролера
I/O кабели за контролер JXC и комуникационни конектори