Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

ITVH, High Pressure Electro-Pneumatic Regulator, 3.0 MPa

  • Set pressure range: 0.2 to 2.0 MPa
  • Maximum supply pressure: 3.0 Mpa
  • Maximum flow rate: 3000 L/min (ANR)
  • Power consumption: 3 W or less
  • Linearity: ±1% F.S.
  • Hysteresis: 1% F.S.
  • Repeatability: ±1% F.S.
  • Sensitivity: ±1% F.S.

Кофигурация на продукт

 
Входящ сигнал
Обратна връзка
Pipe Thread
Присъединяване
Монтажна скоба
Конектор
Индикатор за налягане