Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

VCH

VCH
Заявките на производителите на преработваща промишленост и PET машини както за 2, така и за 3 порта, електромагнитни клапани с пилотно задвижване, с висока производителност под налягане, сега са отговорени с пускането на най-новата серия VCH на SMC.Проектирани за използване с въздух или инертен газ, тези нови клапани могат да работят до максимално налягане от 5,0 MPa, като по този начин значително надвишават съществуващите серии на SMC за високо налягане. С големи проходи на потока и съответстващи на ISO1179-1 размери на портовете на резби от G1 / 2 до G1 се осигуряват високи скорости на потока и поради намаляването на общия обем на пилотната камера тяхната реакция може да бъде измерена само в милисекунди.В допълнение, гамата VCH предлага защита на корпуса, еквивалентна на IP65 и електрически съединител тип DIN като стандарт и поради уникалната си конструкция на арматурата без сблъсък, с гумени буфери и уретанова диафрагма, ранните индикации потвърждават, че експлоатационният живот на клапаните ще надвиши 10 милион цикъла.В момента серията VCH се предлага в четири различни конфигурации на клапаните; Двупосочен клапан нормално затворен - VCH41, Двупосочен клапан нормално отворен - VCH 42, нашата 3-портова опция - VCH410, плюс възвратен клапан - VCHC40.

Категории

Няма намерени резултати, които да отговарят на вашите критерии за търсене