Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

IR1000/2000/3000-A, Precision Regulator

  • Lightweight, precision regulator
  • Bottom and front exhaust added
  • Maximum supply pressure: 145 psi (1.0 MPa)
  • Set pressure range psi (MPa): 0.8 to 116 depending on model

Кофигурация на продукт

 
Размер на корпуса
Зададено налягане
Посока на обезвъздушаване
Резба
Присъединяване
Опция
Устройство за показване на налягането