Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

IZTB, Bar Ionizer

  • IZTB40: стандартен тип, AC тип / IZTB42: двоен AC тип.
  • Електростатичен потенциал върху обработвания детайл: max. 25 V.
  • Бързо електростатично разреждане само за 0,1 s.
  • Спестява място: височина 37 mm x ширина 30 mm.
  • Дължина: 160 до 2500 mm.
  • Може да се избере връзка за сгъстен въздух: Дясна страна/лява страна/две страни.
  • Лесно сменяеми електроди с ниска степен на поддръжка.

Кофигурация на продукт

 
Модел
Дължина на пръта
Тип електроди
Дължина на високоволтовия кабел
Бърза връзка за шлаух
Позиция на тапата
Монтажни скоби към тялото
Опция