Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Вентилен остров с до 64 станции - JSY3000-L

Колкото повече станции, толкова повече възможности

  • Намаляване на кабелите, работата по окабеляването и броят на модулите за серийна комуникация – от 4 до 64 станции и 128 изходни точки
  • Получавате широк набор от комуникационни възможности – PROFINET®, EtherNet/IP™, EtherCAT® и IO-Link протоколи са на разположение
  • Спестяване на място в приложението – мястото за монтиране е намалено с до 110 mm.

И още много

  • Серийно окабеляване
  • Свързващ конектор за свързване на основата
  • Дебит: до 567 l/min
  • Степен на защита: IP67.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.

И сега продуктът, който удовлетворява вашите изисквания

 
SI-модул
Станции
Колектор 1(P) с двустранно захранване, изходно положение на порт 3/5(E)
SUP/EXH Block Specification
Брой междинни захранващи/обезвъздушаващи станции
A, B Port Size
Монтаж