Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Pilot Operated 2-Port Solenoid Valve for High-Pressure Water – JSXH-X2

Your all-round valve

  • Guarantee flow even at high pressures – Can be used up to 10 Mpa
  • Withstand your most adverse environmental conditions – Stainless steel coil cover and IP67 enclosure
  • Ease your maintenance – Coil and main valve can be replaced by simply removing the clip.

И още много

  • Applicable fluid: water
  • Port size: 3/8” to 1/2”
  • Flow rate up to 1.9 (Kv)
  • Orifice diameter: 12 mm.

Кофигурация на продукт

 
Присъединяване
Тип резба
Номинално напрежение
Електрическо присъединяване
Опция