Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

JXCE1/91/P1/D1/L1/M1, Step Motor Controller

  • Съвместим с EtherCAT®, PROFINET, EtherNet/IPTM, DeviceNet® и IO-Link
  • Приложими серии електрически задвижвания: LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LER, LEL, LEP, LEH, LEM
  • Двойна комуникационна връзка IN/OUT (без JXCL1. При JXCD1, верижното окабеляване може да бъде установено с помощта на разклоняващо устройство)
  • Два вида управление: чревз задаване на стъпка или цифрови данни.

Кофигурация на продукт

 
Прахозащита
Монтаж на драйвера
Communication Plug Connector
Вид на задвижването
Точност на каретката
Диаметър на буталото ф
Включено лагеруване
Позция на монтаж на двигателя
Вид на двигателя
Типоразмер
Стъпка
Опция на челюстите
Максимален въртящ момент (Nm)
Стъпка на винта (LEPY, LEPS)
Ход
Ъгъл на ротация