Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Digital Flow Switch, 2-Colour Display - PF2M7/PFGM3#2

One switch, several fluids

  • Намалете разходите си за съхранение - Само един сензор за дебит подходящ за: сух сгъстен въздух, CO2, азот и аргон
  • Осигуряване на висока точност и дълъг живот - Вътрешният байпас подобрява устойчивостта на конденз и чужди частици.
  • Повече информация от пръв поглед - Двуцветен цифров дисплей, дисплеят може да се завърти на 180° през вгардения софтуер
  • Потопете се в света на IIoT с IO-Link - обменяйте данни за процеси, параметри и диагностична информация лесно чрез вашата мрежа.

И още много

  • Приложими флуиди: сух сгъстен въздух, азот, въглероден диоксид, аргон
  • Вграденият вентил за регулиране на потока може да се поръча като опция
  • Съотношение на дебита 100:1
  • Дебит: от 0,01 до 200 l/min
  • Налични варианти за нестандартни среди: производство на вторични батерии
  • Изход: PNP/NPN, аналогов (напрежение/ток), IO-Link

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.

И сега продуктът, който удовлетворява вашите изисквания

 
Спецификация на входящия сигнал
Изходящи данни
Unit Specifications
Свързващ кабел
Скоба / панелен монтаж
Конектор за сензор
Инструкции за употреба/калиборвъчен сертификат