Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

LVC, High Purity Chemical Valve, Air Operated, Integral Fitting, Single Type

  • Диаметри на светлия отвор: ø4, ø8, ø10, ø16, ø22
  • Дебит: от 0.35 до 8 Cv
  • Работно налягане: 0.3 до 0.5 MPa
  • Температура на флуида: 0 до 100° C
  • Температура на околната среда: 0 до 60° C
  • Приложим външен диаметър: Метрични размери – 6, 10, 12, 19, 25;
     Инчови размери – 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1

Кофигурация на продукт

 
Типоразмер
Тип разпределител
Приложим външен диаметър на шлауха
Изходящ порт В
Пилотен порт
Материал
Опция
Версия
Z