Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

LVN, High Purity Fluoropolymer Needle Valve

Оплакване, често чувано както в производството на полупроводници, така и в химическото оборудване, е, че е почти невъзможно да се елиминира образуването на мехурчета във флуидната верига по време на производствения процес. След обстойни изследвания и разработки, инженерите от SMC, водещи световни експерти по контрол на автоматизацията, с удоволствие обявяват, че това вече не е така при представянето на техните най-нови химически иглени клапани - серия LVN.Разработени специално за преодоляване на образуването на мехурчета при използване на леки течности, клапаните LVN са произведени от нов тип лек PFA материал, който е силно съвместим с киселини, основи и ултра чиста вода. Обикновено монтирани в горната част на филтърния блок, тези иглени клапани могат да регулират дебита между 0 и 12 l / min и когато се използват заедно с фитингите на SMC LQ2 hyper PFA, с уникалната им четворна конструкция на уплътнение, се постига изключителна производителност, осигуряваща минимално изтичане, намалена остатъчна течност и висока якост на огъване.Клапаните от серия LVN са идеалният отговор при работа с течности между 5 - 90 ° C, при работно налягане 0 - 0, 5 MPa и при околна температура 0 - 60 ° C - разтвор на шампанско минус мехурчетата.

Кофигурация на продукт

 
Типоразмер
A port -IN- Applicable Tubing Size
B Port -OUT- Different Dia. Size