Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Magnetic Gripper - MHM

Performs optimally, where others don't

  • Handle with reliability and safety – Holding force up to 1000 N plus it guarantees grasping of the workpiece even in the event of power loss
  • Increase your productivity – Reduce your cycle times: residual holding force of 0.3 N or less
  • Get great usage flexibility – Holding force can be adjusted by changing the distance between the magnet and workpiece with the adjustment bolt
  • Avoid handling errors – The 3-position magnet prevents the accidental attraction of a second workpiece.

И още много

  • Applicable for uneven surfaces
  • Double acting
  • Auto switch capable
  • Pads are replaceable.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.

И сега продуктът, който удовлетворява вашите изисквания

 
Диаметър на буталото ф
Тип резба
Конструкция на корпуса
Сензор за положение на буталото
Свързващ кабел
Брой