Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Компактен дросел с бързоизпускащ клапан метричен - JASV

  • Port Size: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8
  • Applicable Tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 6 mm
  • Operating Pressure Range: 0.1 to 0.7 MPa.

Кофигурация на продукт

 
Позиция на връзката
Подходящ шлаух външен диаметър
Тип резба
Присъединяване
Seal Method