Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

D-A79W, Reed Switch, Rail Mounting, Grommet

  • Електрическо присъединяване: залят кабел
  • Приложение: реле/PLC.
  • Захранващо напрежение: 24 V DC.
  • Максимален ток: 5 до 40mA.
  • Приложими серии цилиндри: CDJ2, CDVJ, CDLJ2, CDQ2, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT.

Кофигурация на продукт

 
Дължина на свързващия кабел