Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

MSZ, 3-Position Rotary Table

Производствата, в които се извършва избор или разделяне на детайли в производствения процес, вече имат уникално, рентабилно решение, благодарение на инженерите по разработка от SMC, водещи експерти в областта на автоматизацията в света, и новата въртяща се маса с 3 позиции, серия MSZ.Този въртящ се задвижващ механизъм може да се регулира да спира в три различни позиции в радиус от 190 ° и не изисква нито електрически мотор, нито някакви сложни машини, за да функционира, само сгъстен въздух. Проектирана първоначално за избор и разделяне на заготовки отляво или отдясно, въртящата се маса се управлява чрез единичен 3-позиционен електромагнитен клапан, осигуряващ лесна настройка и работа.Понастоящем се предлага в два типа модели - базов и с висока точност, за по-високи натоварвания и намалено отклонение на масата, - Серията MSZ може да бъде поръчана в четири различни размера и е проектирана да работи с диапазон на работно налягане между 0,2 до 1 MPa.С допустима кинетична енергия от 7, 25, 48 и 81 mJ и ефективен въртящ момент при 0,5MPa съответно 1, 2, 3 и 5 Nm, товар може да бъде монтиран директно на масата.

Configure your product

 
Точност
Типоразмер
Сензор за положение на буталото
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
Брой