Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

MXQ-Z

Packed with features, simply the best

  • Използвайте най-компактното, леко и прецизено линейно задвиване във вашето приложение - с височина 23 mm и тегло 130 g.
  • Адаптирайте серията MXQ към индивидуалните си нужди - Четири варианта на корпуса, четири варианта за ограничаване на хода, буферен механизъм, блокировка на крайното положение, аксиални портове и допълнителни опции, включително двоен ход и направени по поръчка продукти.
  • Избягване на нежелани моменти, трептения и вибрации - Конструкция с двойно бутало и нисък център на натоварване.

И още много

  • Air Slide Table, Double Acting
  • High rigidity in a compact and lightweight design
  • Bore sizes (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
  • Strokes up to 150 mm
  • 4 body types
  • Available variations for non-standard environments: secondary batteries manufacturing.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.