Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Найлонови шлаухи от биомаса – T-X309

Въглеродно неутрални шлаухи за разумна автоматизация

  • Принос към декарбонизацията – намаляване на емисиите на CO2 с 18,7 кг на 100 метра в сравнение със стандартната серия
  • Зачитане на околната среда – произведени от растителни суровини и биоматериали
  • Изберете подходящия материал за вашето приложение – Предлагат се три варианта: полиуретан, найлон и мек найлон.

И още много

  • Приложим външен диаметър на шлауха: ф4 до ф12 mm
  • Работна температура: -20 до 60 °C
  • Предлага т се два цвята.