Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Oval Bellows Shape with Non-slip Feature, with adapter, Plate Mounting – ZP3M#WB

  • Диаметър на вендузата: 30 x 60, 40 x 80, 55 x 110
  • Специално оребряване против преплъзване
  • Материал: FS61 (Каучук на флуорна основа)
  • Твърдост на вендузата (Shore A: ±5°): 60º
  • Температурен диапазон на работа на повърхността: 0 до 200 ºC
  • Работен температурен диапазон на адаптера и буфера: 0 до 150 ºC.

Кофигурация на продукт

 
Посока на входящия вакуум
Диаметър на вендузата
Материал
Connection Thread and Type
Vacuum Inlet
Mesh Filter