Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Дросел с управляем обратен клапан и функция за освобождаване на остатъчното налягане, фиксиране на ръкохватката и индикатор, радиален – ASP-S

  • Присъединяване: M5, 10-32UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Приложим шлаух: ф4 до ф12 mm
  • Диапазон на работното налягане: 0.1 до 0.7 MPa.