Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Сензор за дебит на течни флуиди с монтаж чрез скоба – PFUW

Неинвазивен начин на измерване

  • Използване на един сензор за различни приложения ‒ приложими флуиди: масло, антифриз, химически течности, вода, напитки и др.
  • Избягвайте контакт с флуида и оставете проблемите настрана ‒ Без загуба на налягане. Без запушване. Няма чужди тела в тръбопровода. Няма работа по тръбопроводите. Няма течове. Няма водни удари.
  • Улеснете процеса на инсталиране и преоборудване ‒ лесен и бърз монтаж.
  • Възползвайте се от удобна за потребителя визуализация ‒ цветна LCD матрица и завъртащ се на 90º екран.

И още много

  • Метод на измерване: ултразвуков метод
  • Номинални диапазони на дебита: от 0 до 200 l/min
  • Изход: IO-Link, NPN/PNP или аналогов (напреженов/токов)
  • Повторяемост: ±2.0 % F.S.
  • Консумация: 85 mA или по-малко
  • IP65/IP67.

Кофигурация на продукт

 
Номинален дебит
Изходящи данни
Опция
Технически данни
Калибровъчен сертификат