Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Уред за поддръжка на равномерна температура, работещ по принципа на ефектът на Пелтие, прецисен тип, с водно охлаждане - HEC-W

  • Cooling capacity: 140 to 320 W
  • Temperature stability: ±0.01 °C to ±0.03 °C
  • Set temperature range: 10 to 60 °C
  • Learning control function
  • With heating function and self-diagnosis.

Кофигурация на продукт

 
Охлаждаща мощност
Захранване
Комуникация
Опция