Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Дистанционен тип сензори за налягане – PSE5#

Измервайте налягането от разстояние

  • Инсталирайте го там, където другите не могат – компактен и лек дизайн
  • Изберете сензора, който най-добре отговаря на вашите нужди – съвместимост както с въздух, така и с общи флуиди
  • асладете се на предлаганите от IO-Link предимства с SMC – вашият единствен доставчик за всички ваши нужди в областта на автоматизацията.

И още много

  • Диапазон на налягането: до 10 MPa
  • Повторяемост: до ±0.2 % (F.S.)
  • Изход: IO-Link, NPN/PNP или аналогов (напреженов/токов)
  • Степен на защита: до IP65.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.

И сега продуктът, който удовлетворява вашите изисквания

 
Обхват на сензора
Присъединяване
Изходни данни
Свързващ кабел
OUT1 Output Type
OUT1 Set Value (P1/n1)
OUT1 Hysteresis (H1)
OUT2 Output Type
OUT2 Set Value (P2/n2)
OUT2 Hysteresis (H2)